Guiado y posicionamiento de bandas
El diseño modular permite usar las guías de alimentación E 5620 y E 5622 en distintas matrices.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5620_INT.png)
Guía de alimentación E 5620
- Anchura ajustable
- Suspensión por un lado
- Material: Acero para herramientas 1.1730
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5622_INT.png)
Guía de alimentación E 5622
- Anchura ajustable
- Sin suspensión
- Material: Acero para herramientas 1.1730
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5632_INT.png)
Guiado de bandas
Apto para distintos espesores de banda
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_E5632_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_E5640-E5636_INT.png)
Elevador de banda y regle guía de banda
Compatibles entre sí
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_E5640_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5650_INT.png)
Centrador de banda
Montaje con o sin muelle
![](/ES/MX/media/GRA_PRO_E5650_INT.png)
Otros componentes para guiar y posicionar bandas
- Guía con muelle E 5623
- Guía sin muelle E 5624
- Brida de fijación E 56204
- Empujador de bandas con valona E 5645
- Unidad guía/centrado E 5655
Supervisión de matrices
![](/ES/MX/media/IMG_PRD_S-Prozessueberwachung_IN.jpg)
Nuestra gama comprende una amplia selección de componentes para la supervisión de matrices. Fiabilidad, durabilidad y seguridad en los procesos son los factores más relevantes en este ámbito.
Aplicaciones:
- Control del avance y la posición
- Detección de chapas dobles y vuelcos
- Control del proceso de expulsión
Elementos de marcado
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5674_INM.png)
Portapunzones para marcar E 5674
Puede combinarse con
el punzón insertable para marcar E 56742.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_VAR_E56703_INM.png)
Fechador de mes en relieve y con altura fija E 56703
Puede combinarse con
el inserto de flecha para fechador E 5671.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5676_INM.png)
Punzón de control final E 5676
Otros elementos activos
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5660_INM.png)
Dispositivo de ajuste E 5660
- Para ajustar elementos de troquelado y doblado de forma rápida y precisa
- Dimensiones de montaje compactas que permiten colocarlo en diferentes puntos de la matriz
- Recorrido por giro del tornillo (0,1 / 0,05 mm) bien definido gracias a la cuña de ajuste preciso
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Stempelaufhaengung-Radius-E5665_INM.png)
Suspensión para punzón, con radio, E 5665
- Para sujetar y montar punzones de figura pequeños
- Sin necesidad de incorporar roscas de montaje en el punzón porque es un elemento de suspensión normalizado
- Alojamiento flotante del punzón gracias al montaje sin juego de la suspensión
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_E5690-E5692_INM.png)
Unidad de doblado E 5690
- Extraordinaria calidad de la superficie en la zona de doblado gracias a la fricción del rodillo que reduce la necesidad de acciones posteriores
- Carrera ilimitada por el giro libre del rodillo
- Magnífica capacidad para la deformación plástica de materiales blandos, revestidos y lacados
Accesorio compatible: inserto de doblado E 5692