Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Guida per nastri E 5620

Guida per nastri con larghezza regolabile e provvisto di molla su un lato

La guida del nastro avviene in entrambi i lati mediante cuscinetti ad aghi di alta qualità e un rullo provvisto di molla che garantisce la guida priva di gioco. Per regolare la forza della molla, la fornitura include tre diversi carichi di compressione.

Vai al prodotto

Variante di montaggio

Variante con flangia di fissaggio E 56204
Variante senza flangia di fissaggio E 56204

Regolazione della guida per nastri

Spingere le guide verso l’esterno.

Infilare i nastri di supporto nelle guide nastri e bloccare l’avanzamento sulla macchina.

Spingere l’unità di guida rigida (E 5624) sino all’arresto sui nastri di supporto e bloccarla.

O:

Spingere l’unità di guida a molle (E 5623) contro il nastro (il cuscinetto ad aghi è tangente al nastro) e serrare le viti. (per una tolleranza massima di +1 mm della larghezza del nastro)

OPPURE:

Tirare il cuscinetto ad aghi a molla contro la molla e creare il precarico desiderato (mass. 0,5 mm) mediante uno spessimetro o un nastro calibrato di precisione. (per ± tolleranza della larghezza del nastro)

Spingere l’unità di guida a molle (E 5623) contro il nastro (il cuscinetto ad aghi è tangente al nastro), serrare le viti e togliere l’aiuto di impostazione.

Regolazione della guida per nastri mediante i fori di riferimento

 

Esempio di calcolo

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione