Streifenführung und -positionierung
Aufgrund der modularen Bauweise können der E 5620 Streifeneinlauf und E 5622 Streifeneinlauf für verschiedene Stanzwerkzeuge verwendet werden.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5620_INT.png)
E 5620 Streifeneinlauf
- Breite verstellbar
- Einseitig gefedert
- Material: 1.1730 Werkzeugstahl
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5622_INT.png)
E 5622 Streifeneinlauf
- Breite verstellbar
- Beidseitig starr
- Material: 1.1730 Werkzeugstahl
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5632_INT.png)
Streifenführung
Verwendbar für unterschiedliche Streifenstärken.
![](/DE/AT/media/DRW_PRO_ASM_E5632_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_E5640-E5636_INT.png)
Streifenheber und Streifenführungsleiste
Optimal aufeinander abgestimmt.
![](/DE/AT/media/DRW_PRO_ASM_E5640_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5650_INT.png)
Sucherstift
Gefedert oder fest montierbar.
![](/DE/AT/media/GRA_PRO_E5650_INT.png)
Weitere Bauteile zur Führung und Positionierung von Stanzstreifen
- E 5623 Führung, gefedert
- E 5624 Führung, starr
- E 56204 Befestigungsflansch
- E 5645 Streifenabdrücker mit Bund
- E 5655 Suchereinheit
Werkzeugüberwachung
![](/DE/AT/media/IMG_PRD_S-Prozessueberwachung_IN.jpg)
In unserem Sortiment führen wir vielfältige Einbauteile zur Werkzeugüberwachung. Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Prozesssicherheit sind hierbei wichtige Faktoren.
Anwendungsgebiete:
- Vorschub- und Positionskontrolle
- Doppelblech- und Kippkontrolle
- Auswurfkontrolle
Prägeelemente
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5674_INM.png)
E 5674 Prägestempelhalter
Dazu passend:
E 56742 Prägestempeleinsatz
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_VAR_E56703_INM.png)
E 56703 Prägestempel Monat, ohne Höhenverstellung (OHV)
Dazu passend:
E 5671 Pfeileinsatz für Prägestempel
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5676_INM.png)
E 5676 Endkontrollstempel
Weitere Aktivelemente
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5660_INM.png)
E 5660 Verstelleinheit
- Ermöglicht ein schnelles und exaktes Einstellen von Präge-und Biegeelementen
- Kompakte Einbaumaße erlauben eine flexible Positionierung im Werkzeug
- Definierter Verstellweg pro Schraubenumdrehung (0,1 / 0,05 mm) durch präzise abgestimmten Verstellkeil
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Stempelaufhaengung-Radius-E5665_INM.png)
E 5665 Stempelaufhängung mit Radius
- Ideal zur Befestigung und Montage von filigranen Stempeln
- Aufwändige Herstellung von Befestigungsgewinden im Stempel entfällt durch standardisierte Stempelaufhängung
- Schwimmende Lagerung des Stempels dank spielfreiem Einbau der Stempelaufhängung
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_E5690-E5692_INM.png)
Rollbieger E 5690
- Höchste Oberflächengüte im Biegebereich durch Rollreibung reduziert Folgeoperationen
- Unbegrenzter Hub durch frei gelagerte Rolle
- Sehr gute Umformbarkeit von weichen, beschichteten und lackierten Materialien
Passendes Zubehör: Biegeeinsatz E 5692