Guidage et positionnement de la bande
Grâce à leur conception modulaire, les entrées de bande E 5620 et E 5622 peuvent être utilisées pour différents outils de découpe.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5620_INT.png)
Entrée de bande E 5620
- Largeur réglable
- Avec ressort 1 côté
- Nuance : acier à outils 1.1730
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5622_INT.png)
Entrée de bande E 5622
- Largeur réglable
- 2 côtés fixes
- Nuance : acier à outils 1.1730
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5632_INT.png)
Guide-bande
Utilisable pour diverses épaisseurs de bande
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_E5632_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_E5640-E5636_INT.png)
Soulève-bande et lardon guide-bande
Accordés parfaitement
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_E5640_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5650_INT.png)
Pilote
Implantation fixe ou montage avec ressort.
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_E5650_INT.png)
D'autres éléments pour le guidage et le positionnement des bandes à découper
- Guidage avec ressort E 5623
- Guidage fixe E 5624
- Flasque de fixation E 56204
- Pousse-bande avec collerette E 5645
- Unité pilote E 5655
Surveillance de l’outil de découpe
![](/FR/CH/media/IMG_PRD_S-Prozessueberwachung_IN.jpg)
Nous offrons une large gamme de composants pour la surveillance des outils. La fiabilité, la longévité et la sécurité du processus sont ici des facteurs importants.
Domaines d'application :
- Contrôle de l'avance et de la position
- Contrôle de bande double et de basculement
- Contrôle de l’éjection
Éléments de matriçage
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5674_INM.png)
Porte-poinçons de matriçage E 5674
Compatible avec :
Insert pour poinçon de matriçage E 56742
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_VAR_E56703_INM.png)
Tampon mensuel, à hauteur constante E 56703
Compatible avec :
Insert flèche pour tampon de matriçage E 5671
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5676_INM.png)
Poinçon de contrôle final E 5676
D'autres pièces actives
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5660_INM.png)
Unité de réglage E 5660
- Permet un réglage rapide et précis de éléments de pliage et de matriçage
- Dimension compacte permettant une implantation flexible dans l'outillage
- Course de réglage bien définie par tour de vis (0,1 / 0,05 mm) par le cône de réglage ajusté précisément
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Stempelaufhaengung-Radius-E5665_INM.png)
Pièce pour suspension de poinçon avec rayon E 5665
- Idéal pour la fixation et le montage de poinçons filigranes
- La pièce de suspension standardisée permet d’éviter la réalisation coûteuse de taraudages de fixation dans le poinçon
- Implantation flottante du poinçon grâce au montage sans jeu de la pièce de suspension
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_E5690-E5692_INM.png)
Rouleau à cintrer E 5690
- Excellente qualité de surface dans les zones de cintrage par la friction sur rouleaux réduisant les opérations de retouche ultérieures
- Course illimitée par le rouleau monté sur roulements libres
- Très bonne formabilité de matériaux tendres, avec revêtement ou de finition peinte
Accessoires assortis : Insert de cintrage E 5692