Sistema di cambio rapido (Sistema Ball-Lock)
Grazie alla calotta a sfera nel gambo dei punzoni e una sfera a molle montata nella piastra porta-punzoni, il punzone per trancia può essere cambiato in modo semplice e veloce, senza dover smontare tutta la piastra di tenuta.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5810_INT.png)
Piastra di alloggiamento triangolare per punzoni di tranciatura a cambio rapido, (carico pesante) E 5810
- Risparmio di tempo grazie al cambio facile e veloce del punzone
- Lunga durata del punzone per tranciatura grazie al materiale 1.3343 (HSS)
- Ottimo utilizzo dello spazio grazie alla costruzione compatta
Punzoni per trancia idonei
Piastre di tenuta e punzoni per trancia per ISO 8020
Offriamo la piastra di tenuta idonea anche per i punzoni per trancia, lavorati secondo ISO 8020.
Punzoni per trancia idonei
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_PRE_Schneidstempelkonfigurator_IN.jpg)
Con il configuratore per i punzoni per tranciatura vi offriamo la possibilità
di configurare personalmente i vostri punzoni in modo semplice e veloce.
Piastra premente triangolare E 5830
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5830_INT.png)
La piastra premente E 5830 può essere utilizzata sia per la piastra porta-punzoni E 5810 (sistema a cambio rapido) sia in combinazione con le piastre di alloggiamento E 5800 e E 5801 per ISO 8020. Il vantaggio della piastra premente è che il materiale della piastra sovrastante può essere morbido, in quanto distribuisce la forza di punzonatura dal punzone su un'area più ampia.