Système de changement rapide (système de poinçons de découpe à bille)
À travers la calotte sphérique dans la tige du poinçon ainsi qu’une bille à ressort intégrée dans le porte-poinçon, le poinçon de découpe se change facilement et rapidement, sans avoir à démonter toute la plaquette de maintien.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5810_INT.png)
Porte-poinçon polygonal pour poinçons à bille, forte charge E 5810
- Gain de temps grâce au changement rapide et simple des poinçons
- Très longue durée de vie par la matière 1.3343 (HSS)
- Utilisation optimale de l’espace disponible en raison de la conception compacte
Poinçons de découpe adaptés
Plaquettes de maintien et poinçons de découpe pour ISO 8020
Également pour les poinçons de découpe, qui sont fabriqués selon ISO 8020, nous proposons des plaquettes de maintien adaptées.
Poinçons de découpe adaptés
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_PRE_Schneidstempelkonfigurator_IN.jpg)
Avec le configurateur de poinçons de découpe nous vous offrons une possibilité simple et rapide pour
la configuration individuelle de vos poinçons de découpe.
Plaque de pression polygonale E5830
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5830_INT.png)
La plaque de pression E 5830 peut être utilisée aussi bien pour les porte-poinçons E5810 (système de changement rapide) et également en combinaison avec les porte-poinçons E 5800 et E 5801 pour ISO 8020. La plaque de pression a l’avantage que le matériau de la plaque supérieure peut être souple, car elle répartit la force de découpe du poinçon sur une plus grande surface.