Sistema de cambio rápido (sistema de bloqueo de bola)
Gracias al alojamiento esférico en el vástago del punzón y a una bola con resorte instalada en la placa portapunzones, el punzón se cambia rápida y fácilmente sin necesidad de desmontar toda la placa portapunzones.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5810_INT.png)
Placa portapunzones de cambio rápido, triangular, versión robusta E 5810
- Ahorra tiempo gracias al cambio fácil y rápido de punzones.
- El material 1.3343 (HSS) confiere a los punzones de corte una extensa vida útil.
- Permite un excelente aprovechamiento del espacio por su forma compacta.
Punzones de corte compatibles
Placas portapunzones y punzones según ISO 8020
Para los punzones fabricados conforme a la norma ISO 8020 tenemos también placas portapunzones compatibles.
Punzones de corte compatibles
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_PRE_Schneidstempelkonfigurator_IN.jpg)
Con el configurador de punzones le ofrecemos la posibilidad de
configurar punzones según sus preferencias, de forma fácil y rápida.
Placa sufridera para portapunzones triangular E 5830
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5830_INT.png)
La placa sufridera E 5830 puede utilizarse para la placa portapunzones E 5810 (sistema de cambio rápido), así como en combinación con las placas portapunzones E 5800 y E 5801 según ISO 8020. Tiene la ventaja de que admite una placa superior de poca dureza, ya que distribuye la fuerza del punzón sobre una superficie mayor.