Schnellwechselsystem (Ball-Lock-System)
Durch die Kugelkalotte im Schaft des Stempels sowie eine in der Stempelhalteplatte verbaute und gefederte Kugel, lässt sich der Schneidstempel schnell und einfach wechseln, ohne die gesamte Halteplatte demontieren zu müssen.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5810_INT.png)
E 5810 Stempelhalteplatte dreieckig für Schnellwechsel-Schneidstempel (schwere Ausführung)
- Zeitersparnis dank schnellem und einfachem Wechsel der Stempel
- Höchste Standzeiten der Schneidstempel durch Material 1.3343 (HSS)
- Optimale Platzausnutzung aufgrund der kompakten Bauweise
Passende Schneidstempel
Halteplatten und Schneidstempel für ISO 8020
Auch für Schneidstempel, welche nach ISO 8020 gefertigt sind, bieten wir die passenden Halteplatten an.
Passende Schneidstempel
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_PRE_Schneidstempelkonfigurator_IN.jpg)
Mit dem Schneidstempel-Konfigurator bieten wir eine einfache und zeitsparende Möglichkeit,
die Schneidstempel individuell zu gestalten.
E 5830 Druckplatte dreieckig
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5830_INT.png)
Die Druckplatte E 5830 kann sowohl für die Stempelhalteplatte E 5810 (Schnellwechselsystem) als auch in Kombination mit den Stempelhalteplatten E 5800 und E 5801 für ISO 8020 verwendet werden. Die Druckplatte hat den Vorteil, dass das Material der darüber liegenden Platte weich sein kann, da sie die Stanzkraft vom Stempel großflächiger verteilt.