I materiali non marcati nel magazzino possono essere individuati solo con grande difficoltà o in modo completamente sbagliato. Per ragioni di sicurezza, questi vengono solitamente smaltiti. Questo può portare a costi elevati, che potrebbero essere evitati.
Marcando i materiali in modo costante e affidabile, è possibile evitare uno scambio di materiali. Invece di finire nella spazzatura, i materiali rimanenti possono così essere riutilizzati.
![](/IT/CH/media/IMG_DIS_Stabzuschnitte-Regal_IN.jpg)
Le barre della Meusburger vi vengono consegnate già marcate.
Inoltre, vi consigliamo di marcarle nuovamente subito dopo la segatura. In questo modo, i diversi acciai possono essere distinti in base alla loro qualità quando vengono utilizzati successivamente.
Marcatura mediante punzoni alfanumerici
La marcatura avviene battendo un punzone con incisione a specchio. Tuttavia, questo metodo di marcatura non è adatto per materiali fragili.
![](/IT/CH/media/IMG_DIS_Stabzuschnitt-Materialkennzeichnungsstempel_INM.png)
Punzone alfanumerico per la marcatura di materiali V 28880
La marcatura completa del materiale è incisa a specchio nel punzone.
- Di facile utilizzo
- Marcatura durevole nel tempo
- Per una grande varietà di materiali sono necessari molti punzoni diversi
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V28880_INT.png)
Set di punzoni alfanumerici intercambiabili in acciaio V 28840
Utilizzando il set di punzoni alfanumerici in acciaio è possibile intercambiare singoli numeri e lettere.
- Utilizzo flessibile per diverse qualità di materiale
- Ulteriori opzioni di marcatura come il numero d’ordine o il nome del progetto
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V28840_INT.png)
Marcatura mediante pennarello o vernice
Una marcatura mediante un pennarello o vernice può essere utilizzata anche per materiali fragili.
![](/IT/CH/media/IMG_DIS_Stabzuschnitt-Farbkennzeichnung_INT.png)
Codice colore con bomboletta spray
Mediante bombolette di vernice in spray, le marcature vengono effettuate sul lato anteriore o sulla parte esterna.
- Utilizzo non ottimale a causa della nebbia spray
- È necessario un elaborato sistema di codice colore
- Conversione del codice colore in qualità del materiale
![](/IT/CH/media/IMG_DIS_Stabzuschnitt-Stiftkennzeichnung_INT.png)
Pennarello per marcare
Il materiale viene marcato con un pennarello speciale.
- Di facile utilizzo
- Elevata flessibilità
- La marcatura può staccarsi, ad esempio a causa dell’abrasione del materiale