Nicht gekennzeichnete Materialien im Lager können nur sehr schwer oder gar nicht mehr korrekt erkannt werden. Aus Sicherheitsgründen werden diese lieber entsorgt. So können hohe Kosten entstehen, welche vermeidbar sind.
Durch eine durchgängige und zuverlässige Kennzeichnung der Materialien können Sie Verwechslungen vorbeugen. Anstatt im Müll zu enden, finden die Restmaterialien somit weitere Verwendung.
Meusburger Stäbe werden bereits gekennzeichnet an Sie ausgeliefert.
Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus eine sofortige Nachkennzeichnung nach der Sägebearbeitung. Auf diese Weise können bei der nächsten Verwendung die unterschiedlichen Stähle anhand ihrer Stahlqualität unterschieden werden.
Kennzeichnung mit Schlagstempeln
Die Kennzeichnung entsteht hierbei durch Einschlagen eines Stempels mit spiegelverkehrter Gravur. Diese Kennzeichnungsmethode ist jedoch nicht für spröde Materialien geeignet.
Materialkennzeichnungsstempel V 28880
Die vollständige Materialbezeichnung ist im Stempel spiegelverkehrt eingraviert.
- Einfache Handhabung
- Beständige Kennzeichnung
- Viele unterschiedliche Schlagstempel bei großer Materialvielfalt nötig
Typenstempelsortiment V 28840
Bei der Verwendung des Typenstempelsortiments können die einzelnen Zahlen und Buchstaben variabel ausgetauscht werden.
- Flexible Verwendung für unterschiedliche Materialqualitäten
- Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeiten wie Auftragsnummer oder Projektname
Markierung mit Stift Oder Farbe
Eine Materialkennzeichnung mit Stiften oder Farbdosen kann auch bei spröden Materialien eingesetzt werden.
Farbkennzeichnung mit Dose
Mithilfe von Farbsprühdosen werden die Kennzeichnungen stirnseitig oder an der Außenabmessung angebracht.
- Unsaubere Handhabung aufgrund des Sprühnebels
- Aufwändiges Farbkennzeichnungssystem notwendig
- Umschlüsselung der Farbkennzeichung auf Materialqualität
Kennzeichnungsstift
Das Material wird mit einem speziellen Stift gekennzeichnet.
- Einfache Handhabung
- Hohe Flexibilität
- Kennzeichnung kann sich beispielsweise durch Abrieb von Material lösen