Resulta muy difícil, si no imposible, identificar correctamente en el almacén los materiales que se han guardado sin marcar. De hecho, por seguridad, es preferible desecharlos. Este despilfarro puede evitarse.
Marcando el material de forma sistemática y rigurosa, se evitan confusiones y, en lugar de acabar en la basura, los materiales sobrantes se aprovechan.
Las barras de Meusburger se entregan ya marcadas.
No obstante, recomendamos volver a marcarlas de inmediato tras cortarlas. De este modo, podrá distinguir los diferentes aceros según su calidad cuando quiera volver a utilizarlos.
Marcado con punzones para marcar
Se grava mediante golpeo con un punzón con el diseño del marcado invertido. Este método no es recomendable para materiales frágiles.
Punzón para marcar materiales V 28880
El nombre completo del material se graba invertido en el punzón.
- Fácil de usar
- Marcado duradero
- Si la variedad de materiales es amplia, se necesitan muchos punzones diferentes
Cifras y letras de punzonar intercambiables V 28840
Con este juego puede cambiar cada cifra o letra en función de sus necesidades.
- Versátil porque puede usarse para diferentes materiales
- Más posibilidades, como el marcado del número de pedido o el nombre del proyecto
Marcado con rotulador o con pintura
Los materiales frágiles pueden marcarse con rotulador o con pintura en spray.
Identificación por colores con pintura
Con los pulverizadores de pintura las piezas se marcan en la parte frontal o en la cara exterior.
- La aplicación por pulverizado es menos precisa
- Requiere un elaborado sistema de codificación por colores
- Requiere adaptar el código de colores a la calidad del material
Marcado con rotulador
El material se marca con un rotulador especial.
- Fácil de usar
- Muy versátil
- Marca menos duradera, por ejemplo, por abrasión del material