Il est très difficile, voire impossible, d’identifier correctement les matières ou matériaux non marqués dans l’entrepôt. Pour des raisons de sécurité, il est donc préférable de les éliminer. Cela peut entraîner des coûts élevés qui peuvent être évités.
En identifiant les matériaux/matières de manière fiable et totale, vous pouvez éviter les risques de confusions. Au lieu de finir à la poubelle, les matériaux résiduels trouvent ainsi une autre utilisation.
![](/FR/CH/media/IMG_DIS_Stabzuschnitte-Regal_IN.jpg)
Les barres Meusburger vous sont livrées déjà marquées.
Nous vous recommandons en outre d’effectuer un marquage ultérieur directement après le sciage. Ainsi, lors de la prochaine utilisation, les différents types d’aciers pourront être différenciés en fonction de leurs nuances respectives.
Marquage à l’aide de poinçon à frapper
Le marquage est obtenu en frappant un poinçon avec matrice inversée. Cette méthode de marquage ne convient toutefois pas aux matériaux fragiles.
![](/FR/CH/media/IMG_DIS_Stabzuschnitt-Materialkennzeichnungsstempel_INM.png)
Poinçon à frapper pour le marquage du type de matière V 28880
Le marquage complet du matériau est gravé à l’envers sur le poinçon.
- Manipulation facile
- Marquage permanent
- Besoin d’un grand nombre de poinçons à frapper différents pour une grande variété de matériaux
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V28880_INT.png)
Set de poinçons de caractères V 28840
Lors de l’utilisation du set de poinçons de caractère, les différents chiffres et lettres peuvent être échangés et sont à combinaison variable.
- Utilisation flexible pour différentes qualités de matériaux
- Options de marquage supplémentaires comme le numéro de commande ou le nom du projet
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V28840_INT.png)
Marquage au stylo ou à la peinture
Un marquage de matière à l’aide de crayons ou de bombes de peinture peut également être utilisé pour les matériaux fragiles.
![](/FR/CH/media/IMG_DIS_Stabzuschnitt-Farbkennzeichnung_INT.png)
Marquage couleur à la bombe
Les marquages sont appliqués sur la face des matériaux ou sur les angles extérieurs à l’aide de bombes de peinture.
- Manipulation grossière en raison du brouillard de pulvérisation
- Système de code couleur complexe nécessaire
- Conversion du code couleur en fonction de la qualité du matériau
![](/FR/CH/media/IMG_DIS_Stabzuschnitt-Stiftkennzeichnung_INT.png)
Crayon de marquage
Le matériau est marqué à l’aide d’un stylo spécial.
- Manipulation facile
- Flexibilité élevée
- Le marquage peut s’effacer, par exemple par abrasion du matériau