I vantaggi sono la disponibilità immediata, le possibilità di combinazione delle diverse guide all'interno dello stampo per tranciatura e i dati CAD forniti per la progettazione. Nel seguente articolo, vengono esaminate più da vicino le diverse soluzioni che offre la Meusburger per quanto riguarda la guida per nastri.
Guida nastri a molla, tonda E 5632
Guida nastri a molla, angolare E 5634
La guida nastri angolare viene utilizzata principalmente in caso di punzonature laterali, laddove è presente una superficie di appoggio ridotta. Grazie al design intelligente, è possibile montare la guida nastri direttamente dal piano di lavorazione. Grazie alla vite a colletto centrale, è necessario solo un piccolo spazio di montaggio all'interno dello stampo per tranciatura. Inoltre, la lunghezza della vite a colletto determina la corsa della molla della guida nastri. Il design simmetrico consente di utilizzare la guida nastri angolare su entrambi i lati.
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_Rendering-Einbau-E5634_INM.jpg)
Il esempio di montaggio mostra come la guida nastri angolare sia perfettamente adatta per la punzonatura laterale. Inoltre, l'utilizzo dei normalizzati apporta un ulteriore vantaggio: le guide nastri diverse sono coordinate in modo ottimale tra loro e possono essere quindi combinate all'interno dello stampo per tranciatura.
Listello guida nastri E 5636
Il listello guida nastri viene sempre utilizzato in combinazione con un alzanastri. Grazie ai fori di avvitamento dall'alto, il listello può essere montato direttamente dal piano di lavorazione. La versione temprata garantisce un'ottima protezione contro l'usura e gli angoli di spoglia integrati consentono una ritrazione sicura del nastro di punzonatura. Inoltre, può essere utilizzato da entrambi i lati grazie alla struttura simmetrica.
Alzanastri tondo E 5640
Le versioni con diametro piccolo sono adatte per stampi con spazio di montaggio ridotto. Il foro di partenza integrato consente l'implementazione di un foro per il punzone pilota. Anche le lunghezze dell'alzanastri con collare sono coordinate con le guide nastri con collare. In questo modo, i componenti possono essere combinati tra loro.
Alzanastri rettangolare E 5644
L'ampia superficie di appoggio dell'alzanastri garantisce un sollevamento e avanzamento del nastro sicuro, anche in caso di punzonature più grandi. Per consentire la lavorazione del foro per il punzone pilota, è stato inoltre inserito un foro di partenza integrato. Le dimensioni funzionali si adattano perfettamente agli spessori delle piastre. Tutti gli articoli sono disponibili a magazzino.
Guida nastri e posizionatore rettangolare con sede per mollaE 5654
Novità in programma: guida nastri e posizionatore, che può essere utilizzato sia con molle su entrambi i lati per il centraggio, sia per l'utilizzo del bordo esterno come punto di riferimento. Esso è disponibile a magazzino in tre grandezze diverse.
- Adatto agli spessori della piastra
- Montaggio salvaspazio, grazie alla molla incassata
- In versione temprata e realizzata con tolleranze ristrette
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5654_INK.png)