Die Vorteile sind die sofortige Verfügbarkeit, die Kombinationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Streifenführungen innerhalb des Stanzwerkzeuges sowie die bereitgestellten CAD-Daten für die Konstruktion. Im folgenden Artikel werden die verschiedenen Lösungen bei Meusburger bezüglich Bandführungen genauer unter die Lupe genommen.
Gefederte Streifenführung rund E 5632
Die gefederte Streifenführung mit Bund ist für unterschiedliche Streifenstärken verwendbar und dank der gehärteten Ausführung bestens gegen Verschleiß geschützt. Für Werkzeuge mit begrenztem Einbauraum kann ab einem Durchmesser von 10 mm die Feder platzsparend in der dafür vorgesehenen Bohrung verbaut werden.
Gefederte Streifenführung eckig E 5634
Die eckige Streifenführung wird hauptsächlich dann verwendet, wenn seitliche Ausstanzungen vorhanden sind und dadurch zu wenig Auflagefläche zur Verfügung steht. Aufgrund der intelligenten Konstruktion ist es möglich, diese Bandführung direkt von der Bearbeitungsebene aus zu montieren. Dank der mittig platzierten Schulterpassschraube wird nur ein geringer Einbauraum innerhalb des Stanzwerkzeuges benötigt. Zudem bestimmt die Länge der Schulterpassschraube den Federweg der Streifenführung. Die symmetrische Bauweise ermöglicht den beidseitigen Einsatz der eckigen Streifenführung.
![](/DE/AT/media/DRW_PRO_ASM_Rendering-Einbau-E5634_INM.jpg)
Im Einbaubeispiel wird dargestellt, dass sich die eckige Streifenführung optimal für seitliche Ausstanzungen eignet. Außerdem wird ein weiterer Vorteil durch den Einsatz von standardisierten Komponenten aufgezeigt: Die unterschiedlichen Bandführungen sind optimal aufeinander abgestimmt und können somit innerhalb des Stanzwerkzeuges beliebig kombiniert werden.
Streifenführungsleiste E 5636
Die Streifenführungsleiste wird grundsätzlich in Kombination mit einem Streifenheber verwendet. Dank der Verschraubung von oben lässt sie sich direkt von der Bearbeitungsebene aus einbauen. Die gehärtete Ausführung gewährleistet besten Verschleißschutz und die integrierten Einlaufschrägen ermöglichen ein sicheres Einfahren des Stanzstreifens. Außerdem ist die E 5636 dank der symmetrischen Bauweise beidseitig einsetzbar.
Streifenheber rund E 5640 mit Bund
Dieser eignet sich durch die Ausführungen mit kleinen Durchmessern für Werkzeuge mit begrenztem Einbauraum. Die integrierte Startbohrung ermöglicht das Einbringen einer Freibohrung für einen Sucherstift. Ebenso sind die Längen des Streifenhebers mit Bund auf die Streifenführung mit Bund abgestimmt. Somit können die Bauteile kombiniert eingesetzt werden.
Streifenheber eckig E 5644
Die große Auflagefläche des eckigen Streifenhebers gewährleistet ein prozesssicheres Abheben und Vorschieben des Blechstreifens, auch bei größeren Ausstanzungen. Zum Einbringen einer Freibohrung für einen Sucherstift ist auch hier eine Startbohrung integriert. Sämtliche Funktionsmaße sind auf die jeweiligen Plattenstärken abgestimmt. Alle Artikel erhalten Sie bei uns ab Lager.
Streifenpositionierer eckig, gefedert E 5654
Der Streifenpositionierer, der entweder beidseitig gefedert für die Zentrierung oder einseitig starr um 90° gedreht für den Bezug auf eine Außenkante verwendet werden kann, ist direkt ab Lager in drei unterschiedlichen Größen erhältlich.
- Abgestimmt auf die Plattenstärken
- Platzsparender Einbau dank versenkter Feder
- In gehärteter Ausführung und in engen Toleranzen gefertigt
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5654_INK.png)