Les avantages sont la disponibilité immédiate, les possibilités de combinaison des différents guide-bandes à l'intérieur de l'outil de découpe, ainsi que les données DAO disponibles pour la conception. L'article suivant décrit plus en détail les différentes solutions de Meusburger pour les guide-bandes.
Guide-bande rond E 5632, avec ressort
Le guide-bande à collerette avec ressort est utilisable pour diverses épaisseurs de bande et est parfaitement protégé contre l'usure grâce à l'exécution trempée. Pour les outils avec espace de montage limité, il est possible d'installer en espace restreint le ressort dans l'alésage prévu à cet effet à partir d'un diamètre de 10 mm.
Guide-bande rectangulaire E 5634, avec ressort
Le guide-bande rectangulaire est principalement utilisé lorsque des découpes latérales sont disponibles et que la surface d'appui n'est donc pas suffisante. La conception intelligente permet de monter ce guide-bande directement à partir du plan d'usinage. Grâce à la vis épaulée placée au centre, un espace d'implantation restreint est suffisant à l'intérieur de l'outil de découpe. De plus, la longueur de la vis épaulée détermine la course du ressort du guide-bande. La conception symétrique permet d'utiliser le guide-bande rectangulaire des 2 côtés.
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_Rendering-Einbau-E5634_INM.jpg)
L'exemple d'implantation montre que le guide-bande rectangulaire est idéalement adapté aux découpes latérales. Un autre avantage de l'utilisation de composants standardisés est également souligné : les différents guide-bandes sont parfaitement accordés et peuvent ainsi être combinés à l'intérieur de l'outil de découpe selon les souhaits.
Lardon guide-bande E 5636
Le lardon guide-bande est généralement utilisé en combinaison avec le soulève-bande. Grâce au vissage par le haut, il peut être monté directement à partir du plan d'usinage. L'exécution trempée garantit la meilleure protection contre l'usure et les pentes intégrées permettent l'entrée sûre des bandes à découper. De plus, sa conception symétrique permet une utilisation des 2 côtés.
Soulève-bande rond E 5640
Grâce aux versions avec petits diamètres, il est adapté aux outils avec espace de montage restreint. Le trou de départ intégré permet l'implantation d'un trou de dégagement pour un pilote. Les longueurs du soulève-bande avec collerette sont également adaptées au guide-bande avec collerette. Les composants peuvent ainsi être combinés.
Soulève-bande rectangulaire E 5644
L'importante surface d'appui du soulève-bande rectangulaire garantit une sécurité de levage et d'avance de la bande en tôle, même pour les découpes plus grandes. Un trou de départ est également intégré ici pour l'implantation d'un trou de dégagement pour un pilote. Toutes les dimensions fonctionnelles sont adaptées aux épaisseurs des plaques respectives. Tous les articles sont disponibles chez nous sur stock.
Élément de positionnement rectangulaire, avec ressort E 5654
Le programme comprend à présent un élément de positionnement pouvant être utilisé avec ressort de part et d'autre de la bande pour le centrage ou de façon fixe d'un côté en le tournant de 90° pour permettre un alignement constant sur un coté de la bande. Celui-ci est disponible directement sur stock en trois tailles différentes.
- Adapté aux épaisseurs de plaque
- Montage en espace restreint grâce à un ressort encastré
- Conçu dans une exécution trempée et des tolérances étroites
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5654_INK.png)