Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Formy s horkými vtoky

Forma s horkým vtokem je dalším krokem ke standardizaci v oblasti horkých vtoků. Kompletní konstrukce formy včetně systému horkého vtoku je vytvořena několika kliknutími a dodána v krátkém čase v obvykle vysoké kvalitě na základě jediné objednávky.

Horké vtoky Rámy forem

Za pouhých 5 minut k formě s horkým vtokem

Forma s horkým vtokem Meusburger je tvořena kompletní konstrukcí včetně systému horkých vtoků. Velkou výhodou pro Vás je speciálně vyvinutý konfigurátor, který Vám ušetří spoustu času a umožní přehled nákladů.

Informace

  • Systém horkého vtoku EH 6000: dodává se kompletně opracovaný a smontovaný
  • Deska pro rozvaděč horkého vtoku FH 63: dodává se včetně vyfrézování pro rozvaděč s opracováním na hotovo

Prospekt


Technické podklady

Technické podklady

Zde naleznete relevantní technickou dokumentaci k standardizovanému systému horkého vtoku.

Pokyny pro montáž Příslušenství

Datové listy

Zde Vám rádi poskytneme datové listy k různým verzím našich rozvaděčů horkých vtoků.

Vyosený rozvaděč IMT1 Rozvaděč typu „I“ IMT2 Křížový rozvaděč CMT4

Rozvaděč typu „H“ HMT4

Konfigurátor pro horké vtoky

S pomocí několika kliknutí ke kompletní formě s horkým vtokem

Konfigurátor pro formy s horkými vtoky je optimálním nástrojem pro všechny konstruktéry. Pouze pomocí několika kliknutí získáte kompletní konstrukci formy včetně systému horkého vtoku v obvyklé vysoké kvalitě. 3D data jsou samozřejmě k dispozici ke stažení. Výhody jsou více než zřejmé. Konstruktér se může soustředit na jiné detaily konstrukce a ušetří tím čas a náklady.

Hlavní výhody:

  • Snadná a rychlá konfigurace formy s horkým vtokem
  • Vysoká flexibilita dosažena individuálním výběrem poloh trysek
  • Live-zobrazení rozvaděče a 3D-data okamžitě k dispozici
  • Kontrola nákladů prostřednictvím okamžitého zobrazení ceny
  • Krátké dodací lhůty konfigurovatelných dílů
 Speciální řešení

Pro speciální řešení se prosím obraťte na Vaši kontaktní osobu u Meusburger. Svého kontaktního partnera můžete najít pomocí vyhledávání kontaktů.

Update FH-konfigurátoru

V rámci aktualizace oblasti stavby a konstrukce forem představujeme také nové funkce konfigurátoru FH pro formy s horkými vtoky. Mimo jiné se nám podařilo výrazně rozšířitsortiment trysek a také výběr plastových materiálů.

Další informace

Reference

Spokojení zákazníci společnosti Meusburger

V oblasti forem s horkými vtoky máme již řadu spokojených zákazníků. Výběr ze seznamu zákazníků a podrobnosti o realizovaných projektech najdete v našem samostatném přehledu.

k přehledu

Technická kontrola komponentů horkých vtoků

Technická kontrola komponentů horkých vtoků

Tým podpory technologie horkých vtoků může zkontrolovat jak standardizovaný systém - formu s horkým vtokem, tak i individuální projekty dle přání zákazníka. V internetovém obchodě Meusburger je k dispozici formulář, který slouží jako základ pro tento ověřovací proces.

K podrobnějšímu návodu

Kalkulátor nákladů na vtoky

Dlouhodobé snížení nákladů díky použití systémů horkých vtoků

Často se objevuje otázka, zda se má použít horký nebo studený kanál. Rádi Vám při rozhodování pomůžeme. Uvidíte, že systém horkých vtoků bude mít dlouhodobě navrch.

Kalkulátor nákladů na vtoky


Bezplatná odborná pomoc

Naši odborníci se tímto tématem intenzivně zabývají. Po krátké a jednoduché registraci Vám rádi zdarma zašleme naše poznatky ve formě Whitepaper.

Prosíme, vyplňte všechna povinná políčka
Prosíme, vyplňte všechna povinná políčka
Prosíme, vyplňte všechna povinná políčka
Prosíme, vyplňte všechna povinná políčka
Prosíme, vyplňte všechna povinná políčka


4 varianty – Máte možnost výběru

U našich standardizovaných řešení forem s horkými vtoky máte na výběr ze čtyř různých rozvaděčů.

IMT1

Vyosený rozvaděč s 1 tryskou

Možné velikosti vyosení (A):

  • min. 37,5 mm
  • max. 206,25 mm

IMT2

Rozvaděč typu „I“ se 2 tryskami

Možné velikosti vyosení (A):

  • min. 25,0 mm / 37,5 mm (d 37)
  • max. 206,25 mm

CMT4

Křížový rozvaděč (typ „X“) se 4 tryskami

Možné velikosti vyosení (A):

  • min. 35,5 mm
  • max. 220,5 mm

HMT4

Rozvaděč typu „H“ se 4 tryskami

Možné velikosti vyosení:

  • L1: 40,0 −210,0 mm
  • L2: 25,0 −206,25 mm
  • L2: 37,5 −206,25 mm (d 37)


V rozsahu rozměru A lze instalovat trysku rozvaděče v libovolné poloze.

Systém horkého vtoku EH 6000

Tryska horkého vtoku smartFILL šroubovaná EH 4100

  • Včetně sestav ústí EH 4200 / RT, EH 4240 / RT-D, EH 4245 / RT-DL, EH 4250 / RT-DC
  • Topení na 230 V, délka kabelu 2000 mm
  • S integrovaným termočlánkem Fe-CuNi (typ J), DIN 43710, černý+/bílý−
  • Max. vstřikovací tlak 1 800 bar

Vtokové pouzdro pro rozvaděč horkého vtoku EH 6400:

  • S integrovaným termočlánkem Fe-CuNi (typ J), DIN 43710, černý+/bílý−
  • Topení na 230 V, délka kabelu 2000 mm

Rozvaděč EH 6100:

  • K dispozici v kvalitě materiálu 1.2311 / 1.2316 podle použitého plastu

Flexibilní trubicové topné těleso EH 5030:

  • Výkon od 700– 2 800 W, v závislosti na velikosti rozvaděče

Centrovací čep EH 6200:

  • Polohuje rozvaděč do středu formy proti vtokovému pouzdru

Zahnuté teplotní čidlo 90 EH 5200:

  • Fe-CuNi (typ J)
  • Termočlánek se vzpěrnou ochranní pružinou
  • Připojovací délka 5000 mm

Zemnící kabel EH 5225

 

  • Připojovací délka 5000 mm

 

Přípoj topení kompletní EH 5220:

Připojovací svorka

  • Umožňuje šroubové připojení elektrických přívodů ke každému flexibilnímu topnému tělesu
  • Připojovací svorka má dvě možnosti upnutí, takže lze flexibilní topné těleso „můstkem“ připojit paralelně na výstup topení

Připojovací kabel

  • Niklový drát 2,5 mm² s izolací ze skleněných vláken, 4-násob. do 300 °C

Souprava distančního šroubení EH 6214

  • Pro správnou polohu a našroubování rozvaděče

Tryska horkého vtoku EH 4100

1. Inovativní technologie topení
  • Optimální přenos tepla do ústí
  • Homogenní teplotní profil přes celou délku trysky díky diferencovanému rozdělení výkonu
  • Snadná a rychlá výměna topení a termočidla díky inteligentní svorce
2. Optimální tokový kanál s vysoce kvalitním povrchem
  • Optimální tečení taveniny bez slepých míst
  • Nízké smykové namáhání taveniny
  • Optimální pro změny barev
3. Různé varianty ústí
  • Flexibilní přizpůsobení trysek horkých vtoků různým aplikacím a materiálům
  • Snadno vyměnitelné, vysoce odolné sestavy ústí proti opotřebení
  • Neměnné délky trysek (I-rozměr) pro různé varianty ústí
4. Hrot trysky pro optimální tokové vlastnosti
  • Dělení a opětovné sloučení taveniny probíhá v horké oblasti trysky
  • Snižuje se výskyt tokových čar
  • Zlepšení optické a mechanické kvality dílů

Deska pro rozvaděč horkého vtoku FH 63

Deska pro rozvaděč FH 63 je navržena automaticky zadáním parametrů v konfigurátoru. Šířku a délku můžete zvolit sami, tloušťka je generována automaticky s přesným broušením na ±0,01 mm. Velikost formy může být zvolena od 216 x 246 do 796 x 1196.

3D-model již obsahuje odpovídající vyfrézování pro systém horkého vtoku. K dispozici jsou tři různé kvality materiálu: 1.1730 nástrojová ocel, 1.2085 nástrojová ocel a 1.2312 nástrojová ocel.

 Označení

K označení temperování lze použít plastové identifikační štítky.

Sestavy ústí EH 42..

4 různé sestavy ústí pro tu správnou variantu

EH 4200 / RT

Sestava ústí, smartFILL válcové ústí

  • Dobré teplotní oddělení od formy díky plastové izolaci
  • S vyústěním přímým anebo do studeného kanálu
  • Vhodné pro všechny termoplasty v středním anebo úzkém procesním oknu, včetně plnicích a zesilujících příměsí
  • Špička trysky a středící hlava jsou vysoko odolné proti opotřebení a vyměnitelné

EH 4240 / RT-D

Sestava ústí, smartFILL válcové ústí, zapuštěné

  • S vyústěním přímým anebo do studeného kanálu
  • Vhodné pro všechny termoplasty v středním anebo úzkém procesním oknu, včetně plnicích a zesilujících příměsí
  • Špička trysky a středící hlava jsou vysoko odolné proti opotřebení a vyměnitelné

EH 4245 / RT-DL

Sestava ústí, smartFILL válcové ústí, zapuštěné s prodloužením

  • S prodloužením na středící hlavě
  • Pro připojení k volným plochám formy
  • Přizpůsobení ke geometrii výlisku
  • Kuželový vtokový zbytek
  • Vhodné pro všechny termoplasty v středním anebo úzkém procesním oknu, včetně plnicích a zesilujících příměsí
  • Špička trysky a středící hlava jsou vysoko odolné proti opotřebení a vyměnitelné

EH 4250 / RT-DL

Sestava ústí, smartFILL válcové ústí, zapuštěné s kalotou

  • Zbytek vtoku zůstává zapuštěný 1 mm v kalotě
  • S vyústěním přímým anebo do studeného kanálu
  • Vhodné pro všechny termoplasty v středním anebo úzkém procesním oknu, včetně plnicích a zesilujících příměsí
  • Špička trysky a středící hlava jsou vysoko odolné proti opotřebení a vyměnitelné


Varianta a průměr ústí

Další informace o výběru správné varianty ústí a o výpočtu průměru ústí naleznete v našem prospektu.

Prospekt

Dodávka

Systém horkého vtoku je kompletně smontován a testován. Forma pro horký vtok je, jako standardně, nesmontována. To má tu výhodu, že se může ušetřit cenný čas pro komplikovanou demontáž. Tyto komponenty jsou tedy mnohem rychleji k dispozici pro další opracování.

Tato témata a produkty by Vás také mohly zajímat
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze