Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Fresa rotativa in VHM con dentatura diamantata, gambo Ø 3

V 72245

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Anche per materiali temprati
  • Per acciaio bonificato e temprato sino a 55 HRC
  • Elevata qualità di superficie

E Valori di taglio a pagina

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

d1
d3
Forma
l
l1
Prezzo / pezzo Quantità
6 3 Cilindro 43 13 V 72245/ A1/6,0x13,0 € 21.70
6 3 Cilindro, fronte dentata 43 13 V 72245/ A2/6,0x13,0 € 23.50
6 3 Cilindro, fronte tondo 43 14 V 72245/ A3/6,0x14,0 € 21.70
6 3 Cono 48 18 V 72245/ G1/6,0x18,0 € 20.10
6 3 Cono appuntito 43 13 V 72245/ G3/6,0x13,0 € 24.30
6 3 Sfera 35 V 72245/ J1/6,0 € 19.30
6 3 Arco appuntito 43 13 V 72245/ L1/6,0x13,0 € 20.00
6 3 Arco arrotondato 43 13 V 72245/ L2/6,0x13,0 € 21.20
6 3 Goccia 40 10 V 72245/ M4/6,0x10,0 € 21.50
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione