Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Fresa rotativa in VHM con dentatura crociata, gambo Ø3, premium

V 72244

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Lunga durata
  • Elevata stabilità del tagliente
  • Adatta per acciaio bonificato e temprato < 54 HRC e acciaio cromato

Qui trovate ulteriori informazioni riguardo i parametri di taglio.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Forma
d3
l
d1
l1
Prezzo / pezzo Quantità
Cilindro 3 43 6 13 V 72244/ A1/  6,0x13,0 € 17.60
Cilindro, fronte dentata 3 43 6 13 V 72244/ A2/  6,0x13,0 € 18.90
Cilindro, fronte tondo 3 43 6 14 V 72244/ A3/  6,0x14,0 € 20.10
Trapezio 3 36 6 6 V 72244/ E1/  6,0x  6,0 € 19.10
Cono appuntito 3 43 6 13 V 72244/G3/  6,0x13,0 € 17.70
Sfera 3 35 6 V 72244/ J1/  6,0 € 15.70
Arco arrotondato 3 43 6 13 V 72244/ L2/  6,0x13,0 € 19.50
Goccia 3 40 6 10 V 72244/M4/  6,0x10,0 € 19.10

Informazioni sui prodotti

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui trovate ulteriori informazioni sui parametri di taglio delle mini frese.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione