Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Osoba do kontaktu z Państwem

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

VHM frez rotacyjny z ząbkowaniem diamentowym, trzpień Ø 3

V 72245

Opis produktu

  • Trzpień ø 3 mm
  • Również do materiałów hartowanych
  • Polecany do stali ulepszonych i hartowanych do 55 HRC
  • Wysoka jakość powierzchni

E Cutting data on page

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

d1
d3
Forma
l
l1
Nr Cena / sztuka Ilość
6 3 cylinder 43 13 V 72245/ A1/6,0x13,0 21,70 €
6 3 cylinder ząbkowany czołowo 43 13 V 72245/ A2/6,0x13,0 23,50 €
6 3 cylinder okrągły 43 14 V 72245/ A3/6,0x14,0 21,70 €
6 3 stożek 48 18 V 72245/ G1/6,0x18,0 20,10 €
6 3 stożek spiczasty 43 13 V 72245/ G3/6,0x13,0 24,30 €
6 3 kula 35 V 72245/ J1/6,0 19,30 €
6 3 łuk spiczasty 43 13 V 72245/ L1/6,0x13,0 20,00 €
6 3 łuk okrągły 43 13 V 72245/ L2/6,0x13,0 21,20 €
6 3 Kropla 40 10 V 72245/ M4/6,0x10,0 21,50 €

Informacje o produkcie

Do pobrania

Tutaj mogą Państwo pobrać kartę katalogową produktu w postaci PDF.

Otwórz PDF

Rekomendacje produktu

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje

Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja