Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

 
 

Tvrdokovová fréza s diamantovými břity, stopka Ø 3

V 72245

Popis produktu

  • Stopka ø 3 mm
  • Také pro kalené materiály
  • Vhodné pro zušlechtěnou a kalenou ocel do 55 HRC
  • Vysoká kvalita povrchu

E Cutting data on page

Výběr produktu

Informace o výrobcích

Doporučené produkty

Výběr produktu

d1
d3
Tvar
l
l1
Č. Cena / ks Množství
6 3 Válec 43 13 V 72245/ A1/6,0x13,0 21,70 €
6 3 Válec čelově ozubený 43 13 V 72245/ A2/6,0x13,0 23,50 €
6 3 Válec kulatý 43 14 V 72245/ A3/6,0x14,0 21,70 €
6 3 Kužel 48 18 V 72245/ G1/6,0x18,0 20,10 €
6 3 Špičatý kužel 43 13 V 72245/ G3/6,0x13,0 24,30 €
6 3 Kulička 35 V 72245/ J1/6,0 19,30 €
6 3 Lomený oblouk 43 13 V 72245/ L1/6,0x13,0 20,00 €
6 3 Kulatý oblouk 43 13 V 72245/ L2/6,0x13,0 21,20 €
6 3 Kapka 40 10 V 72245/ M4/6,0x10,0 21,50 €
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze