Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Fresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado, vástago 3mm, prémium

V 72244

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • Larga vida útil
  • Gran estabilidad de las aristas cortantes
  • Para acero templado y revenido < 54 HRC, acero al cromo y plástico

Aquí encontrará más información sobre los valores de corte.

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Forma
d3
l
d1
l1
N.° Precio/unidad Cantidad
Cilindro 3 43 6 13 V 72244/ A1/  6,0x13,0 17.60 €
Cilindro con dentado cruzado 3 43 6 13 V 72244/ A2/  6,0x13,0 18.90 €
Cilindro con extremo redondo 3 43 6 14 V 72244/ A3/  6,0x14,0 20.10 €
Trapecio 3 36 6 6 V 72244/ E1/  6,0x  6,0 19.10 €
Cono con punta 3 43 6 13 V 72244/G3/  6,0x13,0 17.70 €
Esfera 3 35 6 V 72244/ J1/  6,0 15.70 €
Pino con punta redondeada 3 43 6 13 V 72244/ L2/  6,0x13,0 19.50 €
Gota 3 40 6 10 V 72244/M4/  6,0x10,0 19.10 €

Información del producto

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Aquí encontrará más información sobre los valores de corte las fresas.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual