Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

 
 

VHM rotační fréza s křížovámi břity,dřík Ø3, prémium

V 72244

Popis produktu

  • Stopka ø 3 mm
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká stabilita řezných hran
  • Vhodné pro zušlechtěnou a kalenou ocel < 54 HRC a chromovou ocel

E Cutting data on page

Výběr produktu

Informace o výrobcích

Doporučené produkty

Výběr produktu

Tvar
d3
l
d1
l1
Č. Cena / ks Množství
Válec 3 43 6 13 V 72244/ A1/  6,0x13,0 17,60 €
Válec čelově ozubený 3 43 6 13 V 72244/ A2/  6,0x13,0 18,90 €
Válec kulatý 3 43 6 14 V 72244/ A3/  6,0x14,0 20,10 €
Lichoběžník 3 36 6 6 V 72244/ E1/  6,0x  6,0 19,10 €
Špičatý kužel 3 43 6 13 V 72244/G3/  6,0x13,0 17,70 €
Kulička 3 35 6 V 72244/ J1/  6,0 15,70 €
Kulatý oblouk 3 43 6 13 V 72244/ L2/  6,0x13,0 19,50 €
Kapka 3 40 6 10 V 72244/M4/  6,0x10,0 19,10 €
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze