Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Mini fresa rotativa in VHM con dentatura crociata, gambo Ø 3

V 72223

Descrizione del prodotto

  • Adatte per acciaio bonificato o temprato < 54 HRC, acciaio cromato e materie plastiche
  • Gambo ø 3 mm

Qui trovate ulteriori informazioni riguardo i parametri di taglio.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Forma
d3
l
d1
l1
Prezzo / pezzo Quantità
Cilindro 3 38 1.5 6 V 72223/ A1/  1,5x  6,0 € 6.65
Cilindro 3 38 3 14 V 72223/ A1/  3,0x14,0 € 6.65
Cilindro, fronte dentata 3 38 2.5 11 V 72223/ A2/  2,5x11,0 € 6.65
Cilindro, fronte dentata 3 38 3 14 V 72223/ A2/  3,0x14,0 € 6.65
Cilindro, fronte tondo 3 38 3 14 V 72223/ A3/  3,0x14,0 € 6.65
Cilindro, fronte tondo 3 38 2.5 14 V 72223/ A3/  2,5x14,0 € 6.65
Trapezio 3 38 3 4 V 72223/ E1/  3,0x  4,0 € 6.65
Trapezio a fronte dentato 3 38 2.5 3 V 72223/ E2/  2,5x  3,0 € 6.65
Cono appuntito 3 38 3 8.7 V 72223/ G3/  3,0x  8,7 € 6.65
Cono appuntito 3 38 3 11 V 72223/ G3/  3,0x11,0 € 6.65
Cono appuntito 3 38 3 16 V 72223/ G3/  3,0x16,0 € 6.65
Cono 3 38 3 6 V 72223/ G6/  3,0x  6,0 € 6.65
Cono 3 38 3 12 V 72223/ G6/  3,0x12,0 € 6.65
Sfera 3 38 2.5 V 72223/ J1/  2,5 € 6.65
Sfera 3 38 3 V 72223/ J1/  3,0 € 6.65
Arco appuntito 3 38 3 6 V 72223/ L1/  3,0x  6,0 € 6.65
Arco appuntito 3 38 3 10 V 72223/ L1/  3,0x10,0 € 6.65
Arco appuntito 3 38 3 12 V 72223/ L1/  3,0x12,0 € 6.65
Arco arrotondato 3 38 3 5.5 V 72223/ L2/  3,0x  5,5 € 6.65
Arco arrotondato 3 38 3 12 V 72223/ L2/  3,0x12,0 € 6.65
Fiamma 3 38 3 5.5 V 72223/ M3/  3,0x  5,5 € 6.65
Fiamma 3 38 3 6 V 72223/ M3/  3,0x  6,0 € 6.65

Informazioni sui prodotti

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui trovate ulteriori informazioni sui parametri di taglio delle mini frese.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione