Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

VHM Minifrez rotacyjny z ząbkowaniem krzyżowym

V 72223

Opis produktu

  • Polecany do stali ulepszonych i hartowanych < 54 HRC oraz stali chromowych i tworzyw sztucznych
  • Trzpień ø 3 mm

E Cutting data on page

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

Forma
d3
l
d1
l1
Nr Cena / sztuka Ilość
cylinder 3 38 1,5 6 V 72223/ A1/  1,5x  6,0 6,65 €
cylinder 3 38 3 14 V 72223/ A1/  3,0x14,0 6,65 €
cylinder ząbkowany czołowo 3 38 2,5 11 V 72223/ A2/  2,5x11,0 6,65 €
cylinder ząbkowany czołowo 3 38 3 14 V 72223/ A2/  3,0x14,0 6,65 €
cylinder okrągły 3 38 3 14 V 72223/ A3/  3,0x14,0 6,65 €
cylinder okrągły 3 38 2,5 14 V 72223/ A3/  2,5x14,0 6,65 €
trapez 3 38 3 4 V 72223/ E1/  3,0x  4,0 6,65 €
trapez ząbkowany czołowo 3 38 2,5 3 V 72223/ E2/  2,5x  3,0 6,65 €
stożek spiczasty 3 38 3 8,7 V 72223/ G3/  3,0x  8,7 6,65 €
stożek spiczasty 3 38 3 11 V 72223/ G3/  3,0x11,0 6,65 €
stożek spiczasty 3 38 3 16 V 72223/ G3/  3,0x16,0 6,65 €
stożek 3 38 3 6 V 72223/ G6/  3,0x  6,0 6,65 €
stożek 3 38 3 12 V 72223/ G6/  3,0x12,0 6,65 €
kula 3 38 2,5 V 72223/ J1/  2,5 6,65 €
kula 3 38 3 V 72223/ J1/  3,0 6,65 €
łuk spiczasty 3 38 3 6 V 72223/ L1/  3,0x  6,0 6,65 €
łuk spiczasty 3 38 3 10 V 72223/ L1/  3,0x10,0 6,65 €
łuk spiczasty 3 38 3 12 V 72223/ L1/  3,0x12,0 6,65 €
łuk okrągły 3 38 3 5,5 V 72223/ L2/  3,0x  5,5 6,65 €
łuk okrągły 3 38 3 12 V 72223/ L2/  3,0x12,0 6,65 €
Płomień 3 38 3 5,5 V 72223/ M3/  3,0x  5,5 6,65 €
Płomień 3 38 3 6 V 72223/ M3/  3,0x  6,0 6,65 €
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja