Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Resina de alta calidad, para conservar y proteger superficies metálicas a largo plazo y bajo condiciones extremas, como por ejemplo durante la electroerosión por hilo o el lavado coaxial, y durante el transporte marítimo.
Ventajas
Especialmente apta para la electroerosión por hilo
Limpie y desgrase bien la superficie que se va a tratar (VCM 20). Agite bien el envase antes de usarlo. Rocíe una capa fina e uniforme. Una capa más gruesa aumenta la protección anticorrosión.
Características
VPW 110
Valor
Método de ensayo
Color
lechoso, de color amarillo claro
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
70 °C
Base
cera sintética
Densidad
0.72 g/cm³
DIN 51 757
Cera
Descargas
Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo