Vysoce kvalitní vosk k dlouhodobému zakonzervování a ochrane kovových povrchových ploch pri nejtežších podmínkách použití jako je elektroeroze drátem ve vodní lázni nebo pri souosém vyplachování i jako ochrana proti korozi pri námorní doprave.
Místo k nástřiku důkladně vyčistěte a odmastěte (VCM 20). Plechovku před použitím dobře protřepejte. Tence a rovnoměrně nasprejujte. Silnější vrstva zvyšuje ochranu proti korozi.
Vlastnosti
VPW 110
Hodnota
Zkušební metody
Barva
mléčná, světle žlutá
DIN ISO 2049
Maximální teplota
70 °C
Báze
synthetic wax
Hustota
0,72 g/cm³
DIN 51 757
na bázi vosku
Ke stažení
Zde si můžete stáhnout datový list k produktu ve formátu PDF.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.