Olio da taglio ad alta prestazione, elevata viscosità
VKS 85
Descrizione del prodotto
Olio da taglio ad elevata viscosità, impiegabile universalmente, particolarmente adatto per la lavorazione e la formatura di acciai alto-legati. L'olio da taglio garantisce una lunga durata dell'utensile e un'ottima qualità del pezzo, anche in caso di materiali difficili da lavorare. Inoltre, viene impedita la formazione del tagliente di riporto e della saldatura a freddo.
Vantaggi
Elevata qualità di superficie e stabilità dimensionale
Ideale per la lavorazione di acciai alto-legati e ad alta resistenza
Adatto per la lavorazione di metalli non ferrosi
Privo di cloro e silicone. Non contiene sostanze nocive
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali