Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Pasta da taglio ad alta prestazione

VKP 100

Descrizione del prodotto

Pasta da taglio morbida, particolarmente adatta per materiali estremamente difficili da lavorare, per i quali gli oli da taglio sono inadeguati. L'elevata resistenza adesiva e gli additivi di alta qualità garantiscono una lunga durata dell'utensile e permettono di ottenere un'ottima qualità di superficie.

Vantaggi

  • Gli additivi di alta qualità permettono un’elevata velocità di taglio
  • Elevata qualità di superficie e stabilità dimensionale
  • Ideale per materiali estremamente difficili da lavorare
  • Perfettamente adatta per la lavorazione di metalli non ferrosi
  • Privo di cloro e silicone. Non contiene sostanze nocive

Forniamo volentieri su richiesta la scheda dati di sicurezza.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Confezione
Contenuto
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
Barattolo 120g 1 VKP 100/  120 € 13.20
Barattolo 750g 1 VKP 100/  750 € 38.90

Informazioni sui prodotti

Informazioni sui prodotti

Utilizzo

Applicare direttamente sull'utensile.

Proprietà

VKP 100 Valore Procedura di prova
Colore marrone DIN ISO 2049
Base cera sintetica      
Densità 1 g/cm³ DIN 51 757
Punto di infiammabilità > 250 °C DIN EN ISO 2592

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare la scheda dati di sicurezza del prodotto in formato PDF.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione