Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Aceite de corte de alto rendimiento con alta viscosidad

VKS 85

Descripción del producto

Aceite de corte de uso universal con alta viscosidad apto para mecanizar y dar forma a aceros y metales y especialmente indicado para aceros de alta aleación. Con este aceite se obtiene una larga durabilidad del utillaje y óptima calidad de la pieza, incluso en materiales difíciles de mecanizar, y al mismo tiempo se evita de forma eficaz la formación de filos recrecidos y la soldadura por contacto.

Ventajas

  • Alta calidad de la superficie y buena estabilidad dimensional
  • Ideal para el maquinado de aceros de alta aleación y de alta resistencia
  • Apto para el maquinado de metales no férreos
  • Sin cloro ni silicona: no contiene sustancias peligrosas

Aquí le facilitamos la hoja de datos de seguridad.

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Envase
Contenido
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Botella 250ml 1 VKS 85/  1/  250 11.80 €
Botella 250ml 10 VKS 85/10/  250 106.00 €
Bidón y botella 5l 1 VKS 85/  1/5000 149.00 €

Información del producto

Información del producto

Aplicación

Se aplica manualmente usando una piseta.

Características

VKS 85 Valor Método de ensayo
Color ámbar DIN ISO 2049
Base aceite mineral      
Densidad 0.91 g/cm³ DIN 51 757
Punto de ignición > 180 °C DIN EN ISO 2592
Viscosidad 85 mm²/s DIN 51 562

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Descargue aquí la ficha de datos de seguridad del producto como PDF.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual