Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Olio da taglio ad alta prestazione

VKS 35

Descrizione del prodotto

Olio da taglio impiegabile universalmente per filettature, forme filettate, fori e alesature così come per trancia e imbutiture. La combinazione di principi attivi di alta qualità prolunga la vita dell'utensile e allo stesso tempo impedisce la formazione del tagliente di riporto e dell'usura.

Vantaggi

  • Elevata qualità di superficie e stabilità dimensionale
  • Ideale per le lavorazioni di utensili e di acciaio bonificato
  • Gli additivi EP permettono una elevata capacità di portata della pellicola lubrificante
  • Privo di cloro e di silicone

Forniamo volentieri su richiesta la scheda dati di sicurezza.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Confezione
Contenuto
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
Flacone 250ml 1 VKS 35/  1/  250 € 10.50
Flacone 250ml 10 VKS 35/10/  250 € 91.50
Tanica + oliatore 5l 1 VKS 35/  1/5000 € 105.00

Informazioni sui prodotti

Informazioni sui prodotti

Utilizzo

Applicare l'olio da taglio in quantità sufficiente prima e durante la procedura di taglio.

Proprietà

VKS 35 Valore Procedura di prova
Colore rossiccio DIN ISO 2049
Temperatura massima 150 °C      
Base olio minerale      
Densità 0.91 g/cm³ DIN 51 757
Viscosità 35 mm²/s DIN 51 562

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare la scheda dati di sicurezza del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Accessori

Prodotti consigliati

da € 21.30
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione