Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Olio da taglio ad alta prestazione privo di oli minerali

VKS 20

Descrizione del prodotto

Olio da taglio privo di oli minerali, impiegabile universalmente, adatto per la lavorazione e la formatura di acciai e metalli non ferrosi. La combinazione di principi attivi di alta qualità con additivi EP consente un utilizzo molto economico, riduce l'usura dell'utensile e impedisce la formazione del tagliente di riporto.

Vantaggi

  • Ideale per la lubrificazione a piccole dosi
  • Elevata qualità di superficie e stabilità dimensionale
  • Adatto per la lavorazione di metalli non ferrosi
  • Privo di cloro e silicone. Non contiene sostanze nocive

Forniamo volentieri su richiesta la scheda dati di sicurezza.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Confezione
Contenuto
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
Flacone 250ml 1 VKS 20/  1/  250 € 11.90
Flacone 250ml 10 VKS 20/10/  250 € 106.00
Tanica + oliatore 5l 1 VKS 20/  1/5000 € 149.00

Informazioni sui prodotti

Informazioni sui prodotti

Utilizzo

Applicare mediante uno spruzzatore o come olio di circolazione. Adatto anche per la lubrificazione minima.

Proprietà

VKS 20 Valore Procedura di prova
Colore bruno dorato DIN ISO 2049
Base materie prime naturali      
Densità 0.91 g/cm³ DIN 51 757
Punto di infiammabilità > 180 °C DIN EN ISO 2592
Viscosità 20 mm²/s DIN 51 562

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare la scheda dati di sicurezza del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Accessori

Prodotti consigliati

da € 21.30
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione