Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Pasta de montaje blanca

VAP 1000

Descripción del producto

De uso universal, para el montaje de tornillos y conectores sometidos a grandes esfuerzos y para lubricar puntos de deslizamiento sujetos a esfuerzos extremos. Protege contra la corrosión, la mordedura y la oxidación de las partes en contacto. Permite aflojar tornillos y bebederos de inyección después de un largo tiempo de parada.

Ventajas

  • Temperatura de uso de hasta 1400 °C
  • Sin sustancias tóxicas ni metálicas
  • Lubricantes sólidos blancos
  • Extraordinaria resistencia a la presión
  • Resistencia al agua caliente, a ácidos y a lejías
  • Registrado como H1

Aquí le facilitamos la hoja de datos de seguridad.

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Envase
Contenido
N.° Precio/unidad Cantidad
Dispensador 250g VAP 1000/250 21.30 €
Bote 750g VAP 1000/750 48.00 €

Información del producto

Información del producto

Aplicación

Aplique la pasta de manera uniforme.

Características

VAP 1000 Valor Método de ensayo
Color Blanco DIN ISO 2049
Temperatura máxima 1,400 °C      
Densidad 1.4 g/cm³ DIN 51 757
Aceite base aceite mineral         
Punto de gota sin DIN ISO 2176
Espesante Gel      
Clase NLGI 1 DIN 51818
Penetración trabajada 310-340 1/10mm DIN ISO 2137

Consejos técnicos

¿Qué significa la homologación H1?

Estos consumibles están homologados para la industria alimentaria. H1 indica, en concreto, que se admite un contacto ocasional (10 ppm), técnicamente inevitable, con alimentos.

Consejos técnicos

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Descargue aquí la ficha de datos de seguridad del producto como PDF.

Abrir PDF

Recomendaciones de productos

Iniciar sesión

¿Ya es cliente de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya le hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Escriba aquí una dirección de e-mail y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Ubicación

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual