Per l’asportazione di residui di plastica e colore dagli stampi di iniezione plastica e per la pulizia di impianti di estrusione e di film soffiato. Per l’asportazione di lacche e resti di guarnizione nelle cavità.
Agitare bene prima dell‘uso. Spruzzare abbondantemente i pezzi da pulire e lasciare agire per breve tempo. Per una rimozione veloce ed esatta consigliamo la pulizia con il VCM 20.
Proprietà
VCC 30
Valore
Procedura di prova
Colore
incolore
DIN ISO 2049
Base
solvente organico
Densità
0.9 g/cm³
DIN 51 757
Punto di infiammabilità
< -20 °C
DIN EN ISO 2592
Download
Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali