K odstranění ulpívajících zbytků plastů a barev forem pro tlakové lití a k čištění extruzních zařízení a zařízení k výrobě fólií. K odstraňování laků a zbytků těsnění.
Výhody
Vhodné na hliník a povrchy leštěné do vysokého lesku
Plechovku před použitím dobře protřepejte. Čištěné díly důkladně postříkejte přípravkem a nechte krátce působit. K rychlému a úplnému odstranění doporučujeme dodatečné očištění přípravkem VCM 20.
Vlastnosti
VCC 30
Hodnota
Zkušební metody
Barva
bezbarvá
DIN ISO 2049
Báze
organic solvent compound
Hustota
0,9 g/cm³
DIN 51 757
Bod vzplanutí
< -20 °C
DIN EN ISO 2592
Ke stažení
Zde si můžete stáhnout datový list k produktu ve formátu PDF.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.