Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Staffa di sollevamento con sicurezza fermafune

E 1284

Selezione dei prodotti

Tipo
E 1200/.. x ..
max. kg kg
b
l
b1
h1
d2
l2
l3
l4
l5
M
R1
R2
d1
Prezzo / pezzo Quantità
Tipo A E 1200/ 8 x 25 320 20 80 6 60 6 20 10 44 M 8 10 6 16 E 1284/  16 € 42.80
Tipo A E 1200/10 x 30 630 25 90 8 70 8 25 10 47 M10 12 8 20 E 1284/  20 € 47.90
Tipo A E 1200/12 x 40 1’250 35 100 10 70 8 30 12 50 M12 15 10 25 E 1284/  25 € 58.00
Tipo A E 1200/16 x 45 2’000 40 120 10 110 10 32 16 62 M16 15 10 32 E 1284/  32 € 71.50
Tipo A E 1200/20 x 60 3’200 50 140 12 110 10 40 18 72 M20 20 12.5 40 E 1284/  40 € 103.00
Tipo A E 1200/24 x 70 5’000 60 160 14 150 12 45 22 81 M24 20 12.5 50 E 1284/  50 € 122.00
Tipo B E 1200/20 x 90 8’000 80 200 40 16 150 12 50 20 98 M20 25 15 63 E 1284/  63 € 199.00
Tipo B E 1200/24 x 120 12’500 100 250 50 18 150 15 65 25 125 M24 35 20 80 E 1284/  80 € 291.00
Tipo B E 1200/30 x 140 20’000 120 300 60 20 150 15 80 30 155 M30 40 25 100 E 1284/100 € 453.00
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione