Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Chiave maschio esagonale con testa sferica, lunga

V 30000

Descrizione del prodotto

  • Superficie nichelata opaca, con elevata resistenza alla corrosione (dim. 1,3 brunito)
  • La testa sferica esagonale permette un avvitamento sotto gli angoli sino a 25°(dim. 1,3 senza testa sferica)

Materiale

  • Acciaio di alta qualità al cromo vanadio temprato

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

l
b
SW
Prezzo / pezzo Quantità
41 13 1.3 V 30000/  1,3 € 1.64
91.5 15.5 1.5 V 30000/  1,5 € 1.64
102 18 2 V 30000/  2 € 1.64
114.5 20.5 2.5 V 30000/  2,5 € 2.13
129 23 3 V 30000/  3 € 2.13
144 29 4 V 30000/  4 € 2.51
165 33 5 V 30000/  5 € 3.00
186 38 6 V 30000/  6 € 3.12
197 41 7 V 30000/  7 € 3.76
208 44 8 V 30000/  8 € 4.87
234 50 10 V 30000/10 € 6.75
262 57 12 V 30000/12 € 9.50
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione