Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Brida de elevación con seguro del cable

E 1284

Selección de productos

Tipo
E 1200/.. x ..
max. kg kg
b
l
b1
h1
d2
l2
l3
l4
l5
M
R1
R2
d1
N.° Precio/unidad Cantidad
Tipo A E 1200/ 8 x 25 320 20 80 6 60 6 20 10 44 M 8 10 6 16 E 1284/  16 42.80 €
Tipo A E 1200/10 x 30 630 25 90 8 70 8 25 10 47 M10 12 8 20 E 1284/  20 47.90 €
Tipo A E 1200/12 x 40 1,250 35 100 10 70 8 30 12 50 M12 15 10 25 E 1284/  25 58.00 €
Tipo A E 1200/16 x 45 2,000 40 120 10 110 10 32 16 62 M16 15 10 32 E 1284/  32 71.50 €
Tipo A E 1200/20 x 60 3,200 50 140 12 110 10 40 18 72 M20 20 12.5 40 E 1284/  40 103.00 €
Tipo A E 1200/24 x 70 5,000 60 160 14 150 12 45 22 81 M24 20 12.5 50 E 1284/  50 122.00 €
Tipo B E 1200/20 x 90 8,000 80 200 40 16 150 12 50 20 98 M20 25 15 63 E 1284/  63 199.00 €
Tipo B E 1200/24 x 120 12,500 100 250 50 18 150 15 65 25 125 M24 35 20 80 E 1284/  80 291.00 €
Tipo B E 1200/30 x 140 20,000 120 300 60 20 150 15 80 30 155 M30 40 25 100 E 1284/100 453.00 €
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual