![Piastre P Piastre P](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
Piastre P
Barre standard
![Barre standard Barre standard](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_N-Staebe_INT.png)
Blocchi per l'elettroerosione NE
![Blocchi per l'elettroerosione NE Blocchi per l'elettroerosione NE](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_Erodierblock-3344PM_INT.png)
Panoramica dei materiali specialmente indicati per la pressofusione
Abbreviazioni:
P = piastre normalizzate
PR = piastre tonde
N = barre standard
NP = barre di precisione
NR = barre tonde
NV = barre quadre
Codice materiale | Denominazione | A magazzino | Lavorazioni possibili alla Meusburger |
---|---|---|---|
1.2311 | DIN: 40 CrMnMo 7 AFNOR: 40 CMD 8 UNI: 35 CrMo 8 KU AISI: P20 | P, PR, N, NR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2343 | DIN: X 37 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 38 CDV 5 UNI: X 37 CrMoV 5-1 KU AISI: H11 | P, N, NR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2343 ESR | DIN: X 37 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 38 CDV 5 UNI: X 37 CrMoV 5-1 KU AISI: H11 ESR | P, N | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2344 | DIN: X 40 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 40 CDV 5 UNI: X 40 CrMoV 5-1 KU AISI: H13 | N, NR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2344 ESU | DIN: X 40 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 40 CDV 5 UNI: X 40 CrMoV 5-1 KU AISI: H13 ESR | N | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2714 | DIN:55 NiCrMoV 7 AFNOR: 55 NCDV 7 AISI: L6 | N | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2714 HH | DIN: 55 NiCrMoV 7 AFNOR: 55 NCDV 7 AISI: L6 | P, N, NR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LAVORAZIONI SPECIALI
Nella pressofusione, le piastre finite individualmente e i portastampi rivestono un’importanza fondamentale. Per questo, offriamo piastre lavorate secondo le vostre esigenze.
![](/IT/CH/media/IMG_KON_ZEI_F53-3_IN.jpg)
Massima qualità
Le moderne attrezzature di produzione e i dipendenti altamente specializzati garantiscono una lavorazione di ottima qualità.
Ottimo servizio
I nostri dipendenti altamente competenti sono a vostra disposizione per inviarle un’offerta nel minor tempo possibile.
![](/IT/CH/media/IMG_ADM_Verkauf-12_IN.jpg)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_Platte-Sonderbearbeitung-36_INT.png)
Ricottura intermedia
Grazie alla ricottura intermedia vengono ridotte le distorsioni a seconda del materiale, della geometria di progettazione e del volume di materiale esportato. Questo garantisce una qualità e una stabilità di forma durevole.