![Placas P Placas P](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
Placas P
Barras estándar
![Barras estándar Barras estándar](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_N-Staebe_INT.png)
![Barras redondas NR Barras redondas NR](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-NR-2_INT.png)
Barras redondas NR
Bloques para erosión NE
![Bloques para erosión NE Bloques para erosión NE](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Erodierblock-3344PM_INT.png)
Tabla de materiales específicos para la fundición a presión
Leyenda
P = placas estándar
PR = placas redondas
N = barras estándar
NP = barras de precisión
NR = barras redondas
NV = barras rectangulares
N.º de material | Nombre | Ya disponible (en almacén) | Opciones de mecanizado de Meusburger |
---|---|---|---|
1.2311 | DIN: 40 CrMnMo 7 AFNOR: 40 CMD 8 UNI: 35 CrMo 8 KU AISI: P20 | P, PR, N y NR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2343 | DIN: X 37 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 38 CDV 5 UNI: X 37 CrMoV 5-1 KU AISI: H11 | P, N y NR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2343ESR | DIN: X 37 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 38 CDV 5 UNI: X 37 CrMoV 5-1 KU AISI: H11 ESR | P y N | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2344 | DIN: X 40 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 40 CDV 5 UNI: X 40 CrMoV 5-1 KU AISI: H13 | N y NR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2344ESR | DIN: X 40 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 40 CDV 5 UNI: X 40 CrMoV 5-1 KU AISI: H13 ESR | N | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2714 | DIN: 55 NiCrMoV 7 AFNOR: 55 NCDV 7 AISI: L6 | N | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2714 HH | DIN: 55 NiCrMoV 7 AFNOR: 55 NCDV 7 AISI: L6 | P, N y NR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Servicio de mecanizado
En el ámbito de la fundición a presión de metales, las placas y los portamoldes individualizados desempeñan una función significativa. Por eso le ofrecemos un servicio de mecanizado a la medida de sus necesidades.
![](/ES/MX/media/IMG_KON_ZEI_F53-3_IN.jpg)
La máxima calidad
Un equipo de producción de última generación y los técnicos mejor cualificados garantizan un mecanizado de calidad superior.
El mejor servicio
Nuestro competente personal estará encantado de asesorarle y de preparar una oferta acorde con su proyecto en el menor tiempo posible.
![](/ES/MX/media/IMG_ADM_Verkauf-12_IN.jpg)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Platte-Sonderbearbeitung-36_INT.png)
Recocido intermedio
Con un recocido intermedio se contrarrestan posibles deformaciones; en función del material, la geometría del diseño y el volumen de mecanizado. Eso garantiza la alta calidad y estabilidad de la forma.