P-Platten
Normstäbe
NE – Erodierblöcke
ÜBERSICHT DER MATERIALIEN SPEZIELL FÜR DEN DRUCKGUSS
Legende:
P = Normplatten
PR = Rundplatten
N = Normstäbe
NP = Präzisionsstäbe
NR = Rundstäbe
NV = Vierkantstäbe
Werkst.-Nr. | Bezeichnung | Ab Lager | Mögliche Bearbeitung bei Meusburger |
---|---|---|---|
1.2311 | DIN: 40 CrMnMo 7 AFNOR: 40 CMD 8 UNI: 35 CrMo 8 KU AISI: P20 | P, PR, N, NR | |
1.2343 | DIN: X 37 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 38 CDV 5 UNI: X 37 CrMoV 5-1 KU AISI: H11 | P, N, NR | |
1.2343 ESU | DIN: X 37 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 38 CDV 5 UNI: X 37 CrMoV 5-1 KU AISI: H11 ESR | P, N | |
1.2344 | DIN: X 40 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 40 CDV 5 UNI: X 40 CrMoV 5-1 KU AISI: H13 | N, NR | |
1.2344 ESU | DIN: X 40 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 40 CDV 5 UNI: X 40 CrMoV 5-1 KU AISI: H13 ESR | N | |
1.2714 | DIN: 55 NiCrMoV 7 AFNOR: 55 NCDV 7 AISI: L6 | N | |
1.2714 HH | DIN: 55 NiCrMoV 7 AFNOR: 55 NCDV 7 AISI: L6 | P, N, NR |
KUNDENSPEZIFISCHE BEARBEITUNG
Im Druckguss sind individuell gefertigte Platten und Formaufbauten von hoher Bedeutung. Deshalb bieten wir die Bearbeitung von Platten speziell nach Ihren Wünschen.
Höchste Qualität
Modernste Fertigungseinrichtungen und bestens ausgebildete FacharbeiterInnen garantieren eine Bearbeitung von höchster Qualität.
Bester Service
Kompetente MitarbeiterInnen beraten Sie gerne und erstellen innerhalb kürzester Zeit ein individuelles Angebot zu Ihrem Projekt.
Zwischenglühen
Durch Zwischenglühen wird in der kundenspezifischen Bearbeitung je nach Material, Konstruktionsgeometrie und Zerspanungsvolumen möglichem Verzug entgegengewirkt. Das garantiert Ihnen nachhaltige Qualität und Formstabilität.