Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

Stamps with latching function for even higher process reliability

10.07.2018, Costruzione stampi

Marking stamps are used for clear marking of injection-moulded parts. To prevent unintended movement of the arrow insert, Meusburger now offers stamps with a latching function. These ensure even higher process reliability during the injection moulding process, and prevent parts being marked incorrectly.

The latching of the arrow insert into defined positions guarantees that the arrow remains in a fixed position. The main body of the stamp also remains at the same height as the arrow insert (therefore named 'with fixed height'). The stamp can be easily removed at the split line face thanks to a withdrawal thread in the main body. Made of stainless steel 1.4112 with a hardness of 52 HRC, the stamp can be used at temperatures up to 340°C. Thanks to the low installation height, it is also optimally suited for installation in very thin moulding plates. The new stamp is available in different variations: month (E 2420 R), year (E 2424 R), 0-9 (E 2422 R) as well as a blank main body for individual configuration (E 2429 R). The diameters range from 4 to 12 mm. As usual, the CAD data is available in the Meusburger web shop with just a few clicks.

Stamps with latching function for even higher process reliability

Stamps with latching function for even higher process reliability

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Susanne Zukowski
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione