Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Stempel mit Rastfunktion für eine noch höhere Prozesssicherheit
10.07.2018, Formenbau
Schrifteinsätze werden zur eindeutigen Kennzeichnung von Spritzgießteilen verwendet. Um ein ungewolltes Verdrehen des Pfeileinsatzes zu verhindern, bietet Meusburger ab sofort Stempel mit Rastfunktion an. Diese gewährleisten eine noch höhere Prozesssicherheit während des Spritzgießprozesses und vermeiden das Falschkennzeichnen von Teilen.
Durch Einrasten des Pfeileinsatzes an definierten Positionen wird eine fixe Position des Pfeiles garantiert. Ebenso bleibt der Grundkörper immer auf demselben Höhenniveau wie der Pfeileinsatz (daher: ohne Höhenverstellung – kurz: OHV). Die Demontage erfolgt einfach von der Trennebene durch ein Abzugsgewinde im Grundkörper. Der Stempel aus Edelstahl 1.4112 mit einer Härte von 52 HRC ist bis zu einer Temperatur von 340°C einsetzbar. Dank der geringen Einbauhöhe eignet er sich zudem auch optimal bei der Verwendung von sehr dünnen Formplatten. Erhältlich ist der neue Stempel in verschiedenen Ausführungen: Monat (E 2420 R), Jahr (E 2424 R), 0-9 (E 2422 R) sowie einem blanken Grundkörper zur individuellen Gestaltung (E 2429 R). Die Durchmesser reichen von 4 bis 12 mm. Wie üblich stehen die CAD-Daten im Meusburger Webshop mit nur wenigen Klicks zur Verfügung.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen