Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Notas de prensa sobre Meusburger

¿Le interesan nuestra empresa y nuestros productos? Entonces está en el lugar adecuado.

Stamps with latching function for even higher process reliability

10.07.2018, Fabricación de moldes

Marking stamps are used for clear marking of injection-moulded parts. To prevent unintended movement of the arrow insert, Meusburger now offers stamps with a latching function. These ensure even higher process reliability during the injection moulding process, and prevent parts being marked incorrectly.

The latching of the arrow insert into defined positions guarantees that the arrow remains in a fixed position. The main body of the stamp also remains at the same height as the arrow insert (therefore named 'with fixed height'). The stamp can be easily removed at the split line face thanks to a withdrawal thread in the main body. Made of stainless steel 1.4112 with a hardness of 52 HRC, the stamp can be used at temperatures up to 340°C. Thanks to the low installation height, it is also optimally suited for installation in very thin moulding plates. The new stamp is available in different variations: month (E 2420 R), year (E 2424 R), 0-9 (E 2422 R) as well as a blank main body for individual configuration (E 2429 R). The diameters range from 4 to 12 mm. As usual, the CAD data is available in the Meusburger web shop with just a few clicks.

Stamps with latching function for even higher process reliability

Stamps with latching function for even higher process reliability

Volver al índice de notas de prensa

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Comunicación/RR.PP.

+43 5574 6706-1736

Correo electrónico
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual