Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Zprávy pro média o naší společnosti

Máte zájem o naši společnost a naše výrobky? Pak jste tu správně.

Stamps with latching function for even higher process reliability

10.07.2018, Mould making

Marking stamps are used for clear marking of injection-moulded parts. To prevent unintended movement of the arrow insert, Meusburger now offers stamps with a latching function. These ensure even higher process reliability during the injection moulding process, and prevent parts being marked incorrectly.

The latching of the arrow insert into defined positions guarantees that the arrow remains in a fixed position. The main body of the stamp also remains at the same height as the arrow insert (therefore named 'with fixed height'). The stamp can be easily removed at the split line face thanks to a withdrawal thread in the main body. Made of stainless steel 1.4112 with a hardness of 52 HRC, the stamp can be used at temperatures up to 340°C. Thanks to the low installation height, it is also optimally suited for installation in very thin moulding plates. The new stamp is available in different variations: month (E 2420 R), year (E 2424 R), 0-9 (E 2422 R) as well as a blank main body for individual configuration (E 2429 R). The diameters range from 4 to 12 mm. As usual, the CAD data is available in the Meusburger web shop with just a few clicks.

Stamps with latching function for even higher process reliability

Stamps with latching function for even higher process reliability

K přehledu tiskových zpráv

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikace / PR

+43 5574 6706-1736

E-mail
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze