Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

Meusburger offers a comprehensive range of accessories for spring installation

30.08.2016, Stampi per tranciatura

In die making, springs are an essential part to every die set. As a competent partner for die makers Meusburger offers, in addition to springs with round or rectangular cross section and elastomer compression springs in diverse shore hardness, also the most extensive range of accessories for spring installation on the market.

A new and innovative solution from Meusburger is the E 1549 Spring cover. The simple through hole in combination with the spring cover replaces the laborious threading of a blind hole for spring installation. Moreover the entire spring force is absorbed by the spring cover. The sizes of the spring cover are adapted to the diameter of the system compression springs of 20-40 mm. Also new in range is the E 15481 Screw plug with collar. The collar allows a precise positioning of the screw plug and is therefore ideally suited for a comfortable and easy installation of the coil compression springs, at which the fine thread ensures low tightening torques. All new products and also the proven components like spring pre-loading unit, spacer unit, or shoulder screw are available from stock in high quality from Meusburger.

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Susanne Zukowski
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione