Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Meusburger offers a comprehensive range of accessories for spring installation
30.08.2016, Construction d’outils de découpe
In die making, springs are an essential part to every die set. As a competent partner for die makers Meusburger offers, in addition to springs with round or rectangular cross section and elastomer compression springs in diverse shore hardness, also the most extensive range of accessories for spring installation on the market.
A new and innovative solution from Meusburger is the E 1549 Spring cover. The simple through hole in combination with the spring cover replaces the laborious threading of a blind hole for spring installation. Moreover the entire spring force is absorbed by the spring cover. The sizes of the spring cover are adapted to the diameter of the system compression springs of 20-40 mm. Also new in range is the E 15481 Screw plug with collar. The collar allows a precise positioning of the screw plug and is therefore ideally suited for a comfortable and easy installation of the coil compression springs, at which the fine thread ensures low tightening torques. All new products and also the proven components like spring pre-loading unit, spacer unit, or shoulder screw are available from stock in high quality from Meusburger.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement