Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Meusburger bietet umfangreiches Zusatzsortiment für den Federneinbau
30.08.2016, Stanzwerkzeugbau
Federn stellen im Stanzwerkzeugbau einen essentiellen Bestandteil eines jeden Stanzgestells dar. Als kompetenter Partner für den Werkzeugbau bietet Meusburger, neben Federn mit rundem oder rechteckigem Querschnitt und Elastomerdruckfedern in diversen Shore-Härten, auch das am Markt umfangreichste Zusatzsortiment für den Federneinbau an.
Eine neue und innovative Lösung aus dem Hause Meusburger ist der E 1549 Federndeckel. Die einfache Durchgangsbohrung in Kombination mit dem Federndeckel ersetzt die aufwendige Sacklochbohrung zum Federneinbau. Zudem wird die gesamte Federkraft über den Federndeckel aufgenommen. Die Größen der Federndeckel sind dabei abgestimmt auf die Durchmesser der Systemdruckfedern von 20-40 mm. Ebenfalls neu im Programm ist die E 15481 Verschlussschraube mit Bund. Der Bund erlaubt ein präzises Positionieren der Verschlussschraube und ist somit ideal für einen komfortablen und einfachen Einbau von Spiraldruckfedern geeignet, wobei durch das Feingewinde kleine Anzugsmomente gewährleistet sind. Alle Neuprodukte und bewährte Komponenten wie Federvorspanneinheit, Distanzeinheit oder Schulterpassschraube sind bei Meusburger in hoher Qualität sofort ab Lager lieferbar.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen