Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Meusburger offers a comprehensive range of accessories for spring installation
30.08.2016, Fabricación de troqueles
In die making, springs are an essential part to every die set. As a competent partner for die makers Meusburger offers, in addition to springs with round or rectangular cross section and elastomer compression springs in diverse shore hardness, also the most extensive range of accessories for spring installation on the market.
A new and innovative solution from Meusburger is the E 1549 Spring cover. The simple through hole in combination with the spring cover replaces the laborious threading of a blind hole for spring installation. Moreover the entire spring force is absorbed by the spring cover. The sizes of the spring cover are adapted to the diameter of the system compression springs of 20-40 mm. Also new in range is the E 15481 Screw plug with collar. The collar allows a precise positioning of the screw plug and is therefore ideally suited for a comfortable and easy installation of the coil compression springs, at which the fine thread ensures low tightening torques. All new products and also the proven components like spring pre-loading unit, spacer unit, or shoulder screw are available from stock in high quality from Meusburger.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo