Qualità di materiale 1.2738 TSHH immediatamente disponibile a magazzino
17.04.2020, Costruzione stampi
Specialmente in caso di stampi ad iniezione con un numero di colpi moderato, la riduzione dei tempi di lavorazione e l’ottimizzazione dei costi stanno diventando dei fattori sempre più importanti. Inoltre, una superficie impeccabile è spesso un requisito importante per i componenti stampati ad iniezione. L'acciaio 1.2738 TSHH si è affermato da tempo sul mercato per questo scopo ed è utilizzato specialmente nel settore automobilistico e in quello dei beni di consumo. La Meusburger offre ora piastre di forma e piastre normalizzate nella qualità di materiale 1.2738 TSHH, immediatamente disponibili a magazzino.
Proprietà e utilizzo
Spesso gli acciai per stampi sono progettati in funzione della cavità che è in contatto con la plastica. Le proprietà dell’acciaio, che sono molto importanti per la progettazione strutturale dello stampo, a volte sono di secondaria importanza. L’acciaio per stampi 1.2738 TSHH modificato e temprato, rispecchia perfettamente entrambe le esigenze: da un lato, offre una buona lucidabilità e un’ottima attitudine alla fotoincisione, dall’altro un’ottima conduttività termica e un’elevata resistenza all’usura. Questo materiale è particolarmente adatto allo stampaggio con piastre senza restrizioni dimensionali, con cavità profonde, elevate sollecitazioni del nucleo e alti requisiti di superficie.
L’immagine mostra un esempio di piastra in materiale 1.2738 TSHH con una profonda texture laser.
Messo a confronto con le qualità di materiale 1.2311 e 1.2738, il TSHHH 1.2738 è caratterizzato dalle seguenti proprietà:
Maggiore durezza su tutta la sezione trasversale, anche con piastre spesse
Ottime caratteristiche di fotoincisibilità, anche in caso di superfici delicate
Maggiore lucidibilità
Elevata conduttività termica
Migliore saldabilità
Poichè l’acciaio è fornito in condizioni temprate, con una durezza di 1.200 N/mm² (≈ 38 HRC), non è necessario un ulteriore trattamento termico. In questo modo, si ottiene una notevole ottimizzazione dei tempi e dei costi di produzione.
Immediatamente disponibile a magazzino presso la Meusburger
Il fornitore di normalizzati Meusburger offre ora una gamma completa di piastre di forma e di piastre P normalizzate nelle dimensioni da 156 246 sino a 496 996 e negli spessori da 56 sino a 136 mm, immediatamente disponibili a magazzino.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali