Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Pressemitteilungen zu unserem Unternehmen

Sie interessieren sich für unser Unternehmen und unsere Produkte? Dann sind Sie hier richtig.

Material 1.2738 TSHH ab sofort ab Lager erhältlich

17.04.2020, Formenbau

Speziell bei Spritzgießwerkzeugen mit moderaten Schusszahlen wird die Verkürzung der Durchlaufzeit und die Kostenoptimierung immer wichtiger. Außerdem wird oft eine makellose Oberfläche bei den Spritzgießbauteilen vorausgesetzt. Der Stahl 1.2738 TSHH hat sich für diesen Zweck am Markt längst durchgesetzt. Besonders im Automotive-Bereich, aber auch im Bereich der Konsumgüter findet dieser Stahl Verwendung. Meusburger bietet ab sofort Formplatten und Normplatten in der Materialqualität 1.2738 TSHH ab Lager an.

Eigenschaften und Verwendung

Oftmals sind die Formenstähle auf die mit dem Kunststoff in Kontakt stehende Kavität konzipiert. Die für die konstruktive Formauslegung wichtigen Stahleigenschaften treten dabei häufig in den Hintergrund. Der modifizierte und vergütete Kunststoff-Formenstahl 1.2738 TSHH deckt hier beide Anforderungen ausgezeichnet ab: Er bietet zum einen gute Polierbarkeit bzw. beste Narbbarkeit und zum anderen besitzt er eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie einen hohen Verschleißwiderstand. Speziell bei Formplatten ohne Dimensionseinschränkungen, tiefen Kavitäten, hohen Kernbeanspruchungen sowie höchsten Oberflächenansprüchen eignet sich dieses Material optimal.

©Reichle Technologiezentrum GmbH

Die Abbildung zeigt ein Beispiel einer Platte in Material 1.2738 TSHH mit einer tiefen Lasertexturierung.

Im direkten Vergleich zu den Materialqualitäten 1.2311 und 1.2738 zeichnet sich der 1.2738 TSHH durch folgende Eigenschaften aus:

  • höhere Härte über den gesamten Querschnitt, auch bei dicken Platten
  • Narbsicherheit, auch bei empfindlichen Oberflächendesigns
  • höhere Polierfähigkeit
  • höhere Wärmeleitfähigkeit
  • verbesserte Schweißbarkeit

Da der Stahl bereits im vergüteten Zustand mit einer Festigkeit von 1.200 N/mm² (≈ 38 HRC) geliefert wird, ist im Allgemeinen keine weitere Wärmebehandlung mehr notwendig. Somit ist eine erhebliche Zeit- und Kostenoptimierung bei der Durchlaufzeit bzw. Fertigung erzielbar.

Ab sofort bei Meusburger ab Lager lieferbar

Der Normalienhersteller Meusburger bietet ab sofort ein umfangreiches Programm an Formplatten und P-Normplatten in den Größen von 156 246 bis 496 996 und in den Stärken von 56 bis 136 mm ab Lager an.

Material 1.2738 TSHH ab sofort ab Lager erhältlich

Das Material 1.2738 TSHH ist bei Meusburger ab sofort ab Lager erhältlich.

Zur Presseübersicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Julia Jakob
Kommunikation/Pressearbeit

+43 5574 6706-1496

E-Mail

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version